188-5314: CLA-KETTE S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5314: CLA-KETTE S

    Ersatzteilnummer: 188-5314
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.