188-5333: CLA-KETTE S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5333: CLA-KETTE S

    Ersatzteilnummer: 188-5333
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.
    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 20
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.