215-7497: STEUERKETTE GRP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    215-7497: STEUERKETTE GRP

    Ersatzteilnummer: 215-7497
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gleitlager-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt, Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR))

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 36
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    track-type tractor
    D11R D11T