242-8904: Bodenplatte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    242-8904: Bodenplatte

    Ersatzteilnummer: 242-8904
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:
    Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:
    • Die SystemOne™-Kette ist für den Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten und mit größeren Lasten konzipiert, und der Komponentenverschleiß ist ausgeglichen. Dies resultiert in maximaler Leistung bei möglichst geringen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 36
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6 D6R II D6T D6R LGP D6T XL D6R XL D6 XE D6R D6R III