254-9050: Bodenplattenendglied
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-9050: Bodenplattenendglied

    Ersatzteilnummer: 254-9050
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:
    Bodenplatten sorgen für Flotation und Traktion der Maschine und schützen den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.

    Merkmale:
    • Die SystemOne™-Kette ist für den Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten und mit größeren Lasten konzipiert, und der Komponentenverschleiß ist ausgeglichen. Dies resultiert in maximaler Leistung bei möglichst geringen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    track-type loader
    953C

    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6M D6N XL