254-9052: Bodenplattenendglied
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    254-9052: Bodenplattenendglied

    Ersatzteilnummer: 254-9052
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:
    Bodenplatten sorgen für Flotation und Traktion der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.

    Merkmale:
    • Die SystemOne™-Kette ist für den Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten und mit größeren Lasten bei ausgeglichenem Komponentenverschleiß konzipiert. Dies bietet maximale Leistung bei möglichst geringen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben einen höheren zulässigen Verschleiß als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem, legierten Walzstahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    track-type tractor
    D6N D6M D6N XL D6N LGP D5H XL