Auf arbeitsreichen Baustellen ist Veränderung die einzige Konstante. Deshalb ist es äußerst wichtig, auf Ihre Umgebung zu achten.
Verbessern Sie Ihre Sicht I Verbessern Sie die Sicherheit auf der Baustelle I Steigern Sie die Produktivität
Das Cat® Work Area Vision System (WAVS) wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen entwickelt und konzipiert, es bietet dem Fahrer Ansichten von bis zu drei Überwachungskameras, die auf einem 7"-LCD-Farbmonitor angezeigt werden können. Das WAVS ist direkt in Ihre Maschine integriert, sodass automatische Ansichten aufgerufen werden, die durch Fahrzeugbewegung ausgelöst werden. Wenn an der Maschine also
beispielsweise der Rückwärtseingang eingelegt wird, schaltet das System automatisch auf die vorgegebene Ansicht. Die Innenheizvorrichtung der Kamera entfernt Kondenswasser, Schnee und Eis. Sie kann schnell und einfach an eine 12- oder 24-Volt-Gleichstromanlage angeschlossen werden. Das Cat®-WAVS ist nicht nur einfach zu installieren, auch die Bedienung ist leicht. Der Fahrer kann mühelos zwischen den einzelnen Ansichten wechseln. Das WAVS verbessert die Produktivität, indem es die Sicht des Fahrers optimiert.
7”-LCD-Farbdisplay
- Die Beleuchtung mit automatischer Erkennung passt sich an die Lichtverhältnisse an
- 2 Kameraansichten verfügbar (115° Panorama und schmale 78°-Ansicht)
- Spritzwassergeschützt
- Verstellbare Halterung
Kamera
- Die robuste Bauweise gewährleistet eine Beständigkeit gegenüber bis zu 15g Vibrationen und einen Schutz vor Strahlwasser
- Inklusive Innenheizvorrichtung für die Entfernung von Kondenswasser, Schnee und Eis
- Die Fotochromatische Linse dunkelt unter UV-Licht ab
Cat-WAVS ist für Cat-Maschinen und Ihre gesamte Flotte mit einer, zwei oder drei Kameras erhältlich und umfasst Folgendes:
Sicherheit auf der Baustelle
Positionieren Sie die Kameras so, dass Sie damit Positionen im toten Winkel anzeigen können; dadurch werden Zwischenfälle aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen verringert. Dank der Kameras werden Sichtannahmen in der Umgebung der Maschine verringert.
Arbeitseffizienz
Dank der vollständigen Sichtbarkeit wird die Verfügbarkeit der Maschine und die Effizienz des Fahrers gesteigert.
Fahrerkomfort
Deutliche, leicht zu erkennende Ansicht auf dem LCD-Display. Der Fahrer kann die Vorwärtsrichtung beibehalten, da der Bereich um die Maschine angezeigt wird, sodass der Fahrer seine Position nicht ändern muss.