Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι-Μεσαίος τροχοφόρος φορτωτής345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΚάδοι-Μεσαίος τροχοφόρος φορτωτής
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2424: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 345-2424
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 345-2424

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width: 2550 mm
Width: 100 in
Height: 54.3 in
Height: 1378 mm
Weight: 2120.8 lb
Weight: 962 kg
Length: 1306 mm
Length: 51.4 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.2 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 345-2424

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

930 938 926

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Έλεγχος τιμών
362-0902
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό