Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΥλικό Συστήματος ΈρπυσηςΜπουλόνια093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΥλικό Συστήματος ΈρπυσηςΜπουλόνια
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5

Μπουλόνι ερπύστριας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5
093-0255: Μπουλόνι μήκους 45mm σπείρωμα M14X1,5

Μπουλόνι ερπύστριας
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 093-0255
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 093-0255

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 1,772
Bolt Length (mm): 45
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 0,906
Grip Length (mm): 23
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Βοριούχος χάλυβας
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 093-0255

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307D 307C 308D 307B 308C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό