Βλέπετε τη σελίδα ανταλλακτικών που ενημερώθηκε πρόσφατα. Εάν προτιμάτε την αρχική έκδοση, επιλέξτε «Όχι τώρα» ή μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη νέα σελίδα

174-8908: Τροχοί διακοπής

174-8908: Τροχοί διακοπής

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

174-8908: Τροχοί διακοπής

174-8908: Τροχοί διακοπής

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Μάρκα: Cat

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 174-8908

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Προειδοποίηση:Καρκίνος - www.P65Warnings.ca.gov

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 174-8908

Μονάδες μέτρησης

    Outer Diameter (in):

    4,0

    Inner Diameter (in):

    0,25

    Thickness (in):

    0,062

    Weight (lb):

    0,074

    Grit:

    A36

    Διαστάσεις (ίντσες):

    4 x 1/16

    Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM):

    20.000,0

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε