Αρχική οθόνηΣυνημμέναΈλικες227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΈλικες
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock
227-4360: A68, 1/4 Yard Pin Lock

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 227-4360
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 227-4360

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 6830 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 5037.5 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Double Planetary Reduction
Mounting Bracket Design: Backhoe Loader 1/4 yd Pin Lock
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 95-130 L/min (25-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 207-290 bar (3002-4206 psi)
Overall Width - With Bracket: 1152 mm
Overall Width - With Bracket: 45.4 in
Overall Length - With Bracket: 668 mm
Overall Length - With Bracket: 26.3 in
Overall Height: 1097 mm
Overall Height: 43.2 in
Housing Diameter: 280 mm
Housing Diameter: 11 in
Swing Range (fore/aft): 160 degrees
Swing Range (L/R): 105 degrees
Weight: 443.1 lb
Weight: 201 kg
Motor Displacement: 2.67 in³
Motor Displacement: 44 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 81 rpm
Hex Output Shaft Size: 2 in
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Cut Diameter: 102-1219 mm (4-48 in)
Compatibility: Backhoe Loaders
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 227-4360

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A26B A68

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
212-8740
212-8740: 1372 mm (54 in), Pin On
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό