Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή εξοπλισμού

Αρχική οθόνη277-5546: BOLT-DRILLED
Αρχική οθόνη277-5546: BOLT-DRILLED
277-5546: BOLT-DRILLED

Μάρκα: Cat

fallback-image
Διακόπηκε.
277-5546: BOLT-DRILLED
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 9,5
Bolt Length (mm): 241,3
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 6,752
Grip Length (mm): 171,5
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/2-12
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 9,5
Bolt Length (mm): 241,3
Bolt Type: Hex Head
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 277-5546
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 277-5546

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 277-5546

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 9,5
Bolt Length (mm): 241,3
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 6,752
Grip Length (mm): 171,5
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/2-12
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 277-5546

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό