Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου

Κλείδωμα κλιπ γάντζου 2 τεμαχίων Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου
290-3444: Διμερές κλιπ άνω άγκιστρου

Κλείδωμα κλιπ γάντζου 2 τεμαχίων Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 290-3444

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (ίντσες): 4,76
Συνολικό μήκος (mm): 121,0
Πάχος (ίντσες): 0,2
Πάχος (mm): 5,0
Πλάτος (ίντσες): 1,5
Πλάτος (mm): 38,0
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 290-3444

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F AC 793F CMD 789D 793F OEM 797B 793F XQ 789G 793 789 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB10 CB-54B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε