Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Επιλογή εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Επιλογή εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΆξονες και εξαρτήματαΆξονες372-0716: Περίβλημα-Άξονας
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΆξονες και εξαρτήματαΆξονες
372-0716: Περίβλημα-Άξονας
372-0716: Περίβλημα-Άξονας

Περίβλημα άξονα Cat® (Ταλάντωσης)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
372-0716: Περίβλημα-Άξονας
372-0716: Περίβλημα-Άξονας
372-0716: Περίβλημα-Άξονας
372-0716: Περίβλημα-Άξονας
372-0716: Περίβλημα-Άξονας

Περίβλημα άξονα Cat® (Ταλάντωσης)

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 372-0716
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 372-0716

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό ύψος (ίντσες): 20,55
Συνολικό μήκος (mm): 769,6
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 20,55
Συνολικό πλάτος (mm): 522,0
Περιγραφή υλικού: Χύτευση χυτοσίδηρου
Συνολικό μήκος (ίντσες): 30,3
Συνολικό ύψος (mm): 522,0
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 372-0716

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT62G IT62H IT62G II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950K 962K

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε