Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra

Σφιγκτήρας-κολάρο Cat® Cobra που χρησιμοποιείται για την καλωδίωση αισθητήρα του κινητήρα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra
385-0697: Σφιγκτήρας-κολάρο Cobra

Σφιγκτήρας-κολάρο Cat® Cobra που χρησιμοποιείται για την καλωδίωση αισθητήρα του κινητήρα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 385-0697
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 385-0697

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος σφιγκτήρα (ίντσες): 0,315
Πλάτος σφιγκτήρα (mm): 8
Τύπος σφιγκτήρα ελαστικού σωλήνα: Αυτορυθμιζόμενη διάμετρος
Περιγραφή υλικού: Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστη ωφέλιμη διάμετρος (ίντσες): 0,669
Μέγιστη ωφέλιμη διάμετρος (mm): 17,0
Ελάχιστη ωφέλιμη διάμετρος (ίντσες): 0,629
Ελάχιστη ωφέλιμη διάμετρος (mm): 16,0
Πλάτος (ίντσες): 0,3
Πλάτος (mm): 8
Material: Corrosion Preventative Fluid,Stainless Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 385-0697

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

MX35 C6.6 C7.1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

C7.1 GEN C7.1 XQ230 XQP200

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

336 GC FM538 324E 320E LRR 324E L FM548 335F 323F M318F 326 330 GC 323 329E L MH3040 330 335 336 333 324E LN 330F L 329E 320E L 548 329F L 335F LCR 320E 323E L 558 329E LN 326F L 323E SA 320E LN 330F 323E LN FM558 326F 323F L 538 330F LN 330GC 326F LN 320E RR 329E 330F 330 MHPU 330FMHPU C7.1 330F OEM 320E

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

815K 815 816K 816

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

535D 545D 555D 525D

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

AP1055 AP-1055F AP-1055E AP-1000E AP-1000F BG1000E BG1055E AP1000

FOREST PRODUCTS

2484C 559C 2384C 579C 548 558 538 558 2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 2670D

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

814K 814 966F II 962M Z 962 950M Z 950GC 950K 962K 950M 962M 950 GC 926 924K 930 938 938K 966F 938M 926M 930K 930M 950

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

C7.1 POWER SYS

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D5 D6N LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D6N

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

120 140 GC 120M 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

LC51XX

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

MH3026 MH3024 M322F M322 M318F MH3040 M320F

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

930 938 926

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

963 963K 953K 953

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό