Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring
468-7431: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 468-7431

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 98,02
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,859
Υλικό: Ελαστικό
Material Hardness: 90A
Dash Size: 241
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 468-7431

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

313 GX 316 GX 312 GX 317 315 313 317 GC 316 GC 315 GC 312 GC 313 GC

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε