Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛεπίδα-Λάμες και ΑκρολέπιδαΛεπίδα Λάμες8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛεπίδα-Λάμες και ΑκρολέπιδαΛεπίδα Λάμες8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής

Cat® Εξάρτημα εργαλείου κοπής και κοπής άκρων με αιχμηρές άκρες ή μύτες καρβιδίου, απαραίτητο για αποτελεσματική αφαίρεση και διαμόρφωση υλικού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής
8E-2085: Μήκος κοπής 992 mm και άκρο κοπής

Cat® Εξάρτημα εργαλείου κοπής και κοπής άκρων με αιχμηρές άκρες ή μύτες καρβιδίου, απαραίτητο για αποτελεσματική αφαίρεση και διαμόρφωση υλικού

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8E-2085

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 60,0
Overall Length (mm): 992,0
End 2 Hole Offset (mm): 115,0
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 39,055
End 2 Hole Offset (in): 4,528
Width (mm): 406,0
End 1 Hole Offset (in): 4,528
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 115,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2,362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8E-2085

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10R D10T2 D10T

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
4K-0684: Σκληρή ροδέλα 1 1/4 ίντσας
4K-0684: Σκληρή ροδέλα 1 1/4 ίντσας

Cat® Η σκληρή ροδέλα κάδου βραχώδους τύπου χρησιμεύει ως ανθεκτικό στοιχείο αποστάτη ή ενίσχυσης για τη βελτίωση της σταθερότητας και της μακροζωίας κατά τη διάρκεια σκληρών εργασιών

Έλεγχος τιμών
5P-8823: Μπουλόνι άροτρο
5P-8823: Μπουλόνι άροτρο

1 ¼” - 7 x 4 1/8” Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας

Έλεγχος τιμών
3K-9770: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
3K-9770: ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ίντσα

Έλεγχος τιμών
4K-0684
4K-0684: Σκληρή ροδέλα 1 1/4 ίντσας
Έλεγχος τιμών
5P-8823
5P-8823: Μπουλόνι άροτρο
Έλεγχος τιμών
3K-9770
3K-9770: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε