Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Επιλογή καταστήματος

Εγγραφή
Caterpillar

Επιλογή καταστήματος

Για τιμές και διαθεσιμότητα

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΒύσματα9W-9925: Κύπελλο απομόνωσης στήριξης
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΒύσματα9W-9925: Κύπελλο απομόνωσης στήριξης
9W-9925: Κύπελλο απομόνωσης στήριξης

Κύπελλο βάσης μόνωσης απομόνωσης υποστήριξης κινητήρα Cat®

Μάρκα: Cat

fallback-image
9W-9925: Κύπελλο απομόνωσης στήριξης

Κύπελλο βάσης μόνωσης απομόνωσης υποστήριξης κινητήρα Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9W-9925

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,74
Εσωτερική διάμετρος (mm): 95,0
Υλικό: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 4,13
Εξωτερική διάμετρος (mm): 104,9
Βάρος (kg): 1,05
Βάρος (λίβρες): 2,3
Πλάτος (ίντσες): 2,6
Πλάτος (mm): 66,0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9W-9925

ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

R1700G R1600G R1600H

ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ

657G 657 657E 657B

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

633E II 627G 621B 637G 627E 637D 623B 627F 637E 621E 623G 621F 631E 623E 623F 657G 621G 631G

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

772 773GC

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8R II D8T D8R D8N

ΦΟΡΤΗΓΟ

772G

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

PL87 583R 587T 587R 578

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD30

ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

772G

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε