004-1963: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    004-1963: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 004-1963
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 2,17
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 139
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    938G 950B 972G 966F 970F 966G 950E 950G 966G II 980G II 960F 950B/950E 980C 966E 950G II 980F II 962G 962G II 980F 966D 950F 972G II 980G 966F II 938G II 950F II 980H 938F

    track-type loader
    963 963C 973C 973 963B

    articulated dump truck
    D25D D30D D350E D40D D400E D400D D300B D350D D250B

    road reclaimer
    RM-350B

    cold planer
    PM-565

    paving compactor
    CS-56 CS-563E CP-74 CB-545 CP-56 CS-573D CB-534B CP-64 CS-531D CS-583E CB-534 CB-534C CS-563D CP-563E CS-74 CP-563D CB-634C CP-563C CS-583D CP-573E CS-563C CS-533D CP-533C CS-533C CP-533D CS-64 CS-573E CS-573C CB-634 CB-224C CB-214C CS-583C CB-544

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    underground articulated truck
    AE40 AD45 AD40

    asphalt paver
    AP-1050B BG-260C BG-2455C AP-800 AP-1055B AP-800B AP-1000B BG-245C AP-900B BG-240C

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT62G II IT38G II IT38F

    pipelayer
    578

    excavator
    219D 215C 215B 215D 219

    track-type tractor
    D6 D6 XE

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R2900 R2900G R1300G R1300 R1300G II R1600H R3000H R1600 R1700 II

    manipulador telescópico
    RT80 RT100