004-1964: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    004-1964: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 004-1964
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 2,74
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 148
    wheel tractor-scraper
    637E, 637K, 631E, 631G, 633D, 637D, 631K, 637G, 631D, 633E II

    pipelayer
    PL72, PL87

    paving compactor
    CW-16 CB-64B CB15 CB-544, CB-68B CD-54 CB-66B CB-534D, CB13 CB16 CB-545

    engine - generator set
    3116 3114

    wheel-type loader
    924G, 910G, 924GZ

    engine - industrial
    3116 3114 C15 C13 C11 C9 C9.3 C18

    articulated dump truck
    735C, 740B, 740, 735, 745 735 OEM 740 GC 740C 745C, 735B

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D

    skid steer loader
    299D2 XHP 299D, 287C2, 272D, 289C, 289C2, 246C, 262C, 272C, 277C, 299D XHP 272D2 XHP 297D2, 279C, 297C, 297D XHP 299C, 272D XHP 299D2, 297D2 XHP 297D, 279C2, 256C, 287C, 277C2, 272D2, 262C2

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track-type tractor
    D6T, D4G, D6R, D6T LGP D6T XW PAT D6T XL D6T XL PAT D5G, D6R III D6N D5K LGP D6T XW D10T2, D5K2 XL D6R II D5K XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D3K XL D3K LGP D3C III

    wheeled excavator
    M320F, M322F

    petroleum products
    C11 C15 CX38-P800 TH35-E81 C9 CX31-P600 CX35-C18I CX31-C9I CX31-C18I TH35-C15I CX31-C15I TH35-C11I CX31-C13I CX38-P892 TH31-C9P TH31-E61 C18 CX31-C11I TH31-C9I C13 CX35-P800 TH35-C13I

    track-type loader
    933C

    excavator
    231D, 225, 229, 219D, 225D, 215B, 219