005-8593: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    005-8593: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 005-8593
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 2,05
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 137
    wheel-type loader
    928HZ 924F 928F 928G 982M 938G 962G 986K 988H 992G 992K 966F II 980M 950F II 918F 970F 930H 938F 988F II 950G 928H 994H 988F

    challenger
    55 65D 75D 85C 45 35 85D 65C 75C MT800

    engine - generator set
    3412C 3412 CG137-12 CG137-08 XQG400 PM3412

    off-highway truck
    793D 793F OEM 793F 793F XQ 793F CMD

    engine - industrial
    3412C SCT673 3408C SPS342 CG137-12 SPT342 CG137-08 3412

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730C 725C 740 730 745 740C 725C2 735C 735 D20D 745C 730C2 740 GC D250E D300D D300E D250D

    road reclaimer
    SM-350 RM-350 RM-350B

    motor grader
    120G 160G 130G 12G 140G

    material handler
    MH3022 MH3024

    wheeled excavator
    M320 M322C M322D MH M322D M322D2 M324D2 MH M320F

    paving compactor
    CP-34 CS-34 CS-433E CS-44 CS44B CS-423E CP44B CP-433E CP-44 CS-323C CP-44B CS-44B CP-323C

    excavator
    345D L VG 325-A 320B L 350-A 320-A 375-A 320N 320B 320 L 325B L 349D2 345D L 345D 320-A N 322 L 322B L 350-A L 349D2 L 321B 325-A LN 325 L 320B LU 322-A L 349D L 350 L 320-A L 375-A L 320B LL 325-A L 349D 320B FM LL 322 LN 322B LN 322B 322N 320B S 5230 325-A FM L 322-A LN 325 LN 320B U 5080 5130 320B N 5130B 325B 320-A S 322-A N 325B LN 322-A

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    627G 637G

    manipulador telescópico
    RTC60 RT50 RT60 RT50SA

    generator
    SR500

    engine - truck
    3126E

    cold planer
    PM-565 PM-465 PM-565B

    forest products
    570 550 550B 570B 580B 580 HH44 DE

    track-type skidder
    D4HTSK III D4HTSK II 4P 54H

    backhoe loader
    416 428

    wheel dozer
    854G

    asphalt paver
    AP-800C AP-1000B AP-1000 AP-650B AP-1050B BG-2455C AP-900B AP-1055B BG-230D AP-800D BG-260C BG-230 BG-210B BG-240C BG-225C BG-245C BG-225B

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT18F IT24F IT28G IT38G

    marine products
    3408B 3412 3412E 3412C

    track-type tractor
    D4H XL 4S 4P D4H D5M D6R II 55 D8L 54 D4H III 4 4A

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R1700 II