008-2103: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    008-2103: Sello anular NBR (90)

    Número de pieza: 008-2103
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 0,8
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (90)
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 211
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    994K

    challenger
    65B 65

    track-type loader
    953 943

    work tool
    H115E S HM315 SNOW WING H140E MP332 BLADE H160E S MP345 H140E S MP318 H120E H110E MP365 H110E S H120E S H160E H130E S H180E S MP324 HM312 H115E H180E H130E

    motor grader
    120M 14M 160M 2 140M 2 14M-3 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    297C 272C 256C 277C 262C 287C

    wheel dozer
    854K 854G

    asphalt paver
    AP-300D

    pipelayer
    578

    excavator
    385B 385C 385C L MH 385C L 365B II 365B 385C FS 365C L MH 390D 5090B 365C L 365C 374D L 390D L 365B L

    track-type tractor
    D9L 6A D11T 56 59N 6 D4H XL D7H 7S 8A 56H D6H XL D8R 8U D6H 4A 6SU 11SU 58 D5H 7 7U 9 8SU 59L 9U D7R 10 7A 8 7SU 6S D10 D11R D4H 5S 57H D9N 4S 11 58L 4P D8L D10R D6H XR 10C 9C 11U 8S 9SU D6H II 57 D11N D8N 59 9S 10S 5A 5 10U 54 5P 4 10SU D4H III D5H XL 55 D10N

    expanded mining products
    6015B