009-0128: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    009-0128: Sello

    Número de pieza: 009-0128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 33,6
    • Diámetro exterior (pulg): 1,32
    • Diámetro interno (mm): 18,8
    • Diámetro interno (pulg): 0,74
    • Grosor del acero (mm): 1,6
    • Grosor del acero (pulg): 0,06
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    track-type tractor
    3 D3B, 3P D3, D4B, 53 3S

    track-type loader
    931B, 931, 931C, 935C II 931C II

    track loaders
    935B, 931C, 935C, 931CII, 931BLGP, 935CII

    track type tractors
    D3BLGP