030-6121: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    030-6121: Anillo respaldo

    Número de pieza: 030-6121
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,05
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Material: NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 12
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    141 53 D5C, D6D, D4C III D3C, D3C II D5B, 140, D5C PATLGP D5C III D4C, 143 D3C III D4C II 5A PAT 4P D5C PAT 3 D6C, D5, D6E SR D6D SR

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT12B, IT38F, IT38G, IT14F

    wheeled excavator
    M318, M320, M315 M322C, M315C, M313C, M312, M318C MH M318C, M316C

    motor grader
    140H NA 120H, 12H NA 160H ES 120H NA 140H ES 12H ES 140H, 160H, 16M, 24 143H, 12H, 120H ES 24M, 16M3, 18M3, 163H NA 160H NA 135H NA 135H

    wheel-type loader
    906, 908, 902, 910E, 938F, 910F

    work tool
    BH150 VVP10 VVP25 BH160 CVP110 CVP16 CVP40 VVP45 CVP75 VVP15

    track-type loader
    943, 963, 953

    forest products
    TK721, TK711, 1190 1090 227 1290T, TK722, 1190T, TK732

    excavator
    245

    skid steer loader
    297C, 299C, 289C, 289C2, 262C2, 287C, 272D XHP 272D, 299D XHP 279C2, 279C, 299D, 246C

    challenger
    55, 35, 45