031-4392: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    031-4392: Sello anular NBR (90)

    Número de pieza: 031-4392
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 4,98
    • Material: NBR (90), NBR: nitrilo
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 250
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    962L 950 GC 950H 962H 950L

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D40D D350E D400E D400D

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    work tool
    S25 S50 S130 S30 S40 S80

    road reclaimer
    RM-500 SS-250 RR-250

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C PR-750B

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M315C M318D MH M315D M322D MH M322C M316D M322D M313D M317D2 M318D M313C M316C M320D2 M322D2 M315D2 M324D2 MH M318C MH M322D2 MH M318C

    paving compactor
    CS-553 CS-551 CP-553

    asphalt paver
    BG-240C AP-900B AP-1000B BG-260C AP-650B AP-800B BG-2255C AP-1055B AP-1050 BG-2455C BG-245C AP-655C AP-1000 AP-1200 BG-230D AP-800D AP-800 AP-1050B BG-225C

    drill
    MD6310

    excavator
    320D FM 307 307-A 320D2 FM

    wheel tractor-scraper
    613B 613C II 613