031-9099: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    031-9099: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 031-9099
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 11,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 13
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    forest products
    227

    excavator
    225B 225D 215 225 229 219 215C 219D 215B

    engine - industrial
    G3606 G3616 G3608 G3612

    track-type tractor
    8 D8L 58 8S 8U 8A