032-8970: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    032-8970: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 032-8970
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 7,6
    • Diámetro interno (pulg): 0,3
    • Diámetro interno del sello (mm): 7,59
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 109
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-533, CB-434, CS-563 CS-583, CP-563, CP-533, CD-54 CS-531, CS-573

    engine - generator set
    3114, 3116

    wheel-type loader
    950F, 960F, 928F, 918F, 950G, 950F II 962G, 910F, 924F, 910E, 938F

    engine - industrial
    3116, 3114, 3126, G3616, G3606, G3606B G3612, G3608, SPF343C

    articulated dump truck
    740 GC 745C, 745 740C 740, 735C, D20D, D250D

    off-highway truck
    785G

    engine - truck
    3114, 3116

    challenger
    35, 45

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT14F, IT14B, IT12B

    track-type tractor
    D7E, D5M D7E LGP D6M

    wheeled excavator
    M318

    engine - machine
    3116, 3114, 3126, G3616, G3606, G3606B G3612, G3608, SPF343C

    track-type loader
    963B

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    excavator
    325 LN 325-A L 320-A N 325-A 325 L 206B, EL200B 322 L 322 LN 322-A LN 212B, 320-A L 211B, 322-A L 214B FT E240C, 205B, EL240B E200B, 320-A S