032-9313: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    032-9313: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 032-9313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,49
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 112
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825C 826H 826G II 825H 836G 825G II 836H 826C

    challenger
    MT845 MTC865 MT865 MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    992K 992G 988G 993K 980G II 980H 988H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 G3406 PM3456 3406E D398B D379B G3512 G3508 D399

    engine - truck
    C18 C9 3176 C-9 C-15 C16 3406E C-18 C-16

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH31-E61

    off-highway truck
    797F 797 772 797B 770

    engine - industrial
    D399 C15 G3406 C-15 G3512 C18 G3408 3406E D398B D398 G3508 D379B 3456 D379 G3408C C-16

    articulated dump truck
    740 D350E II D400E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-201 PM-200

    forest products
    227

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M316D M315C M313C M318C MH M322C M318D M322D M320F M318C M322F M318D MH M316C M322D MH M315D M313D

    wheel dozer
    824C 834H 824H 824G II 834G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    215 5090B 385B 215B 365C 385C L 225 385C L MH 365C L 385C FS M318F 385C 365C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    marine products
    D398B D399 D379B D398A D379A 3406E

    wheel tractor-scraper
    621G 657B 623G 657E 657G 627G 627F 621E 651B 623B 623E 621F 627E 631G 637G 657 621B

    track-type tractor
    D6 D8R II D8T D9T D6 XE D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G

    oem solutions
    CX28