032-9882: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    032-9882: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 032-9882
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 1,86
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 134
    forest products
    322C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W330B W345C MH

    wheel-type skidder
    515 525B 525 525C 535B 545 535C 545C

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    excavator
    352F 349D2 L 365B II 349F L 374D L 349E L VG 345C L 349E L 345D L VG 350-A 365B 345B 345D L 345C 245 365C L 365C 235 349F LXE 345C MH 374F L 350-A L 349D2 225B 365B L 214 345B II 225 345B L 349D L 352 324D FM 374F 345B II MH 349F 235C 352F-VG 330D L 349E 349D 224 5130B 350 L 349 336F 345D 235B 330C 352F XE VG 330-A L 330-A 213 352FMHPU 349E L HVG 330D MH 365C L MH 352F OEM 229

    pipelayer
    572R 572R II

    track-type loader
    973D 973C

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6T

    oem solutions
    OEMS