033-5853: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-5853: O RING

    Número de pieza: 033-5853
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,35
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (90)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 904
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    35 MT735 MTC845 55 MT845 MTC755 45 MT865 MT765 MT835 MTC855 MTC865 MT745 MTC745 MT855 MTC765 MT755 MTC835 MTC735

    wheel-type loader
    972M XE 924H 950G II 966M XE 924GZ 962G 980H 924G 993K 980G II 928HZ 980G 938G II 962G II 950G 938G 928G 988B 992K 990K 966H 992C 990 II 988F II 988F 924F 930H 992D 924HZ 928H 990 988G

    engine - generator set
    C18 3412C G3516H D398B 3408C 3412 C15 C-12 3408 3408B D399 C9 G3520H D379B G3512H

    wheel-type skidder
    525B 535B

    off-highway truck
    775G LRC 777F 797B 775D 793F OEM 777G 773G OEM 785B 793F XQ 797F 789D 793F 785C 770G 793F AC 771D 775G OEM 772G 769D 773G 773D 773E 793D 775G 793C 772B 770G OEM 797 793F CMD 769C 785D 785G 784C 795F AC 775B 784B 773B 789C 773G LRC 771C 789B 795F XQ 775E 772G OEM 793B

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    953C 973D 963C

    engine - industrial
    C-9 C-12 3412 3408 C15 D398 C280-16 G3616 3408C D379B D398B 3126 C13 C18 D399 G3516 D379 C32 G3512H C9 3412C 3412E G3608 3126B G3612 3408B C27 C9.3 G3606 C11 3408E

    articulated dump truck
    740 745 730C 730C2 735C 730 740C 740 GC 730C2 EJ 725 745C

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    12H 16M 120H 135H 24H

    material handler
    MH3037 MH3059

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    paving compactor
    CB-54B CD8 CD-54B CB10 CD10 CD-44B CB-44B CB7 CW-16 PS-360C

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    319D L 319D 345B II 385B 312D 322C 323D L 365C L 336D 374D L 330C 330D 325C 320D LN 345C 330D L 314D LCR 330C L 349D L 319D LN 345B L 365C 315D L 390D L 5230 323D SA 312D L 330C LN 320D L 311D LRR 345D 323D LN 325C FM 345D L 320D 322C FM 330C FM 365B 330D FM 336D L 314D CR 349D 330D MH 385C 345B 390D 349D2 L 365B II 385C FS 5110B 320D GC 5230B 385C L 325C L 349D2

    wheel tractor-scraper
    621H 623G 657G 651E 621G 621E 631E 627F 627G 623F 623E 657B 657E 631G 631D 637D 639D 621F 637G 637E 633D 633E II 627E 623H

    earthmoving compactor
    826C 826H 825C 825H 836G 825G II 836 826G 826G II

    generator
    SR4

    petroleum products
    TH31-C9T C18 C11 CX31-C18I C7 C13 CX31-C13I C15 TH35-C15T CX31-C9I TH31-E61 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E70 CX35-P800 CX35-C18I TH35-E81 TH35-C11I 3412E CX31-C11I C-15 TH35-C13T TH35-C15I TH35-C13I

    engine - truck
    C13 C-12 C-15 3126 C15 C-16 3116 C7 C-10 C11 3408 C9 3408B C16 3126E C-18

    cold planer
    PR-450 PM-565 PR-450C PM-565B PR-750B

    forest products
    550 574

    skid steer loader
    216B 252B 226B 248 228 216 242B3 226 236B 277B 246 248B 252 262 232B 236B3 287B 246B 242B 236 242 226B3 216B3 232 262B 252B3 247B 257B 267B 268B

    wheel dozer
    854K 834B 844K 824H 824C 844 834G 824G 824G II

    asphalt paver
    BG-2455C BG-2455D AP-1000F AP-555E AP-600D AP555F AP655F AP-1055B AP-1055E AP-655C AP500F AP-1000D BG555E AP655F L AP-1000E AP-1055F BG-240C BG-2255C AP-1050B AP-1055D BG655D BG600D BG1000E AP-655D BG500E AP-500E BG-245C BG1055E AP600F BG-260D AP-900B BG-260C AP-1000B

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT28G IT62G IT38G II IT38G IT62G II IT28F IT24F

    expanded mining products
    MD5150C

    track-type tractor
    D6N D6R II D6R D9R D5N D6T D8L D10R D10N D11R D11T D6G2 LGP D6G D6G2 XL D6G SR D9L D9N D6E

    oem solutions
    CX31 CX35 CAT WDS CX31-P300