033-6028: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6028: Sello anular FKM (90)

    Número de pieza: 033-6028
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,2
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,09
    • Diámetro interno (mm): 16,4
    • Diámetro interno (pulg): 0,64
    • Diámetro interno del sello (mm): 16,36
    • Material: FKM (90), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 908
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    pipelayer
    PL61, PL87, PL83

    wheel tractor-scraper
    615C II 623F, 657E, 623H, 627H, 621K OEM 637G, 651E, 621H, 623K, 615C, 631K, 637E, 633D, 631G, 633E II 621K, 637D, 621F, 627F, 631D, 637K, 623E, 623K LRC

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II AE40 AD40

    engine - generator set
    C18 XQG135 C175-16 C32 C15 C280-16 C9 C175-20

    wheel-type skidder
    525B

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    772G, 785C, 797F, 793F, 777G, CX31 785G 795F AC 769D, CAT WDS CX35 770G, 773G OEM 773E, 794 AC 785D, 775D, 771C, 793B, 771D, 773D, 772G OEM MT4400D AC 773G LRC 773G, 793F CMD 775G, 789D, 775E, 69D, 773B, 775G LRC 793D, 772B, 770G OEM 775G OEM 789C, 793, 769C, 793F XQ 797, 775B, 793C, 797B, 793F AC 795F XQ 793F OEM

    oem solutions
    772G, 785C, 797F, 793F, 777G, CX31 785G 795F AC 769D, CAT WDS CX35 770G, 773G OEM 773E, 794 AC 785D, 775D, 771C, 793B, 771D, 773D, 772G OEM MT4400D AC 773G LRC 773G, 793F CMD 775G, 789D, 775E, 69D, 773B, 775G LRC 793D, 772B, 770G OEM 775G OEM 789C, 793, 769C, 793F XQ 797, 775B, 793C, 797B, 793F AC 795F XQ 793F OEM

    cold planer
    PM-565, PM825 PM622, PM-201, PR-1000C PM-565B, PR-1000, PM820 PM822 PM620

    track-type tractor
    D5G, D11R, D9L, 4P D4C, D3C III D11T, D6K 53 D6N D3C II D8R II D6K2 XL D4G, D10N, D3C, D5C III D6K2, D6K XL D4C II D5C, D4C III D9R, D10R, D6K LGP D3G, D7E LGP D5C PAT 3 D7E, D8L, 5A PAT D9N, D5C PATLGP D5N D6K2 LGP

    engine - machine
    C4.4

    petroleum products
    C18 C15 3512B TH31-C9T C175-16 CX31-C9I TH35-C13T 3412E CX31-C18I CX31-C11I CX31-P600 CX31-C15I 2016 C13 TH31-E61 3512E TH35-C11I TH35-C15I CX31-C13I C11 CX35-P800 CX35-C18I TH35-E81 TH35-C13I G3306B

    track-type loader
    943, 953, 963, 973, 963D, 953D

    paving compactor
    CS74B, CP-573E, CS-663E, CS56B, CS-78B CB10 CP-56B CS-56B CP-68B CS-583C, CB-66B CS-74B CS64B, CB-534C, CW-34 CS-79B CB8 CB-434B, CB-68B CD8 CB7 CS79B, CS-683E, CP54B, CB-64B CP56B, CS68B, CS-563E, CW34, CS-573E, PS-360B, PS-200B, CS54B, CS-583E, CS-68B CB-44B CS-66B CP-54B CP-563E, CB-434C, CP-74B CP-533C, CS-76B CB-634D, CS-64B CP-663E, CB16 CP74B, CS-573C, CP76B, CB-54B CD10 CB-534D, CP-563C, CW12 CS-533C, CB15 CD-54B CS-54B PS-150B, PF-290B, CB-634C, CP68B, CD-44B CB46B, CB13 CW-16 CS-563C CCS9 CS78B, CB-564D

    motor grader
    12M 2 160M 2 140M 2 24H, 120H

    wheel-type loader
    970F, 924G, 993K, 950F II 966G II 972K, 938G, 980K, 938H, 924HZ, 926, 924H, 906, 928F, 980M, 966G, 950G II 928G, 928HZ, 938G II 962G, G916, 924K, 962G II 950G, 908, 990H, 966K XE 960F, 982M, 924F, 972G II 980C, 966F, 992C, 930H, 950E, 966D, 988F II 966F II 990, 988B, 938K, 928H, 980G II 990 II 902, 916, 930K, 938F, 918F, 980F, 966K, 992D, 950B/950E 980L, 950F, 910F, 966E, 910E, 972G, 980F II 950B, 924GZ, 980G, 926E, 930G, 980H, 988F

    engine - industrial
    3208 3408E 3512E C175-20 C18 3412E C11 G3306B SPF743 C32 C175-16 C15 C13 G3304B

    articulated dump truck
    735C, 725C, 730C2, 740, 730C, 735 OEM 730C2 EJ 740B, 745 730, 740 GC 725C2, 745C, 735, 740C 735B

    engine - truck
    3126E 3126B 3126 C13 C9 C-9

    skid steer loader
    277, 236, 228, 226, 262, 216, 267, 252, 246, 248, 232, 242

    challenger
    MT855, MTC855, MT845, MTC865, MT835, MTC845, MTC835, MT865

    material handler
    MH3022, M325D L MH MH3037, MH3026 MH3024, M325D MH MH3295

    asphalt paver
    AP555F, AP655F, AP600F, BG-245C, BG-210B AP500F, BG-225B BG-230 AP-1055B, BG-2455C, 10 FT BG-230D, AP655F L 10-20B 8 FT AP-1000 AP-650B, AP-800C BG-240C, BG-225C AP-900B, AP-800D, AP-1050B

    generator
    SR5

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F, IT28G, IT24F, IT62G, IT38F, IT38G, IT18F, IT18B, IT14F, IT12B, IT28B, IT18, IT38H

    wheeled excavator
    M318, M315 M313D, M322C, M317D2, M322F, M325C MH M322D MH M320D2, M315D2, M318D, M318C MH M316D, M330D M315C, M318C, M315D, M320, M316C, M318F, M312, M320F, M322D2 MH M324D2 MH M318D MH M322D, M313C, M314F, M322D2

    road reclaimer
    RM-300, RM-350B

    wheel dozer
    824K, 834B, 814F, 844, 814F II

    excavator
    385B, 390D L 385C FS 385C L 390F 390F L 390D, 385C, 245, 311F LRR 385C L MH M318F

    earthmoving compactor
    826K, 815F II 816F II 825K, 816F, 836, 815F