033-6031: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6031: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 033-6031
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 2,73
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 232
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    966M XE 993K 990K 994K 966K XE 992K 972M XE 966K 990H 992G 994D 994F 994H 994

    engine - generator set
    3508 3516 3512B 3516B 3516C 3512 G3516H G3520C G3516C G3516 3516E G3520E G3520 G3520H PM3516 XQC1600 C27 CG170-16 G3508 3512C PM3512 3508B PP3516 G3516E G3512 G3516B PM3508 C280-16 C175-16 C32 G3512H G3512E XQC1200 PMG3516 3306B 3508C

    petroleum products
    C280-12 2016 TH48-E70 3512C 3512B CX35-P800 3516C C27 TH48-E80 TH55 3516B 3508C TH55FT-E90 3512 C32 3512E CX48-P2300 3508B TH55-E70 3516 TH48

    engine - truck
    C-15 3406B C7 3406C 3126E 3408B 3406E C-16 C15 3408 3126B

    off-highway truck
    773E 789D 785B 785 789 785C 793F 789B 777D 775F 797B 785D 775G OEM 793D 773F 775G LRC 776D 793C MT4400D AC 773G OEM 777C 784C 777G 777F 777E 793F OEM 773G LRC 797 795F XQ 773G 777B 776B 789C 775G 793B 797F 795F AC 784B 776C 772 777 785G 793F CMD 793F AC 793

    track-type loader
    973D 973

    engine - industrial
    G3508 3512C 3516C 3516 3512 C32 G3512E 3516B 3508 3512E C27 3516E G3516 G3512 G3516C SPF743 3508C G3512H G3516J SPT343 G3520B G3612 3512B G3508B G3512J 3508B C175-16 SPF343 G3616 G3516B G3512B SPS343 PMG3516 G3520J SR4 SPF343C G3516E G3508J C280-16

    motor grader
    160M 140G 140M 14L 12M 120H 12H 135H 24

    wheel dozer
    854K 844K 854G 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5110B 5130B 5230B 5230 5130

    pipelayer
    PL61 PL83

    marine products
    3612 3616 3512C 3516B 3516C 3512B C280-8 C32 3618 3508C 3512 3508 3516E C30 C280-6 3516 3508B 3608 C280-16 C280-12 3512E 3412E G3512E C4.4 C7.1 3606

    track-type tractor
    D11R D10T2 D11T D8T D9T D6K2 D6K2 XL 11U 11SU 11 D11N D6K2 LGP D6K

    expanded mining products
    6040 FS 6040 6015B 6030 6020B MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS