033-6032: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6032: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 033-6032
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 26,7
    • Diámetro interno (pulg): 1,05
    • Diámetro interno del sello (mm): 26,70
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 23
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH407C, TH406C, TH414C, TH417C

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    engine - generator set
    C9, G3516B, C9 GEN SET PMG3516 G3520B

    motor grader
    120H, 140B, 12H, 135H NA 120H NA 120H ES 135H

    forest products
    TK741, 521B, TK722, TK721, 584, TK732, 584HD, 522B, 552 2 TK711, 541 2

    wheel-type loader
    960F, 962G, 950F

    engine - industrial
    C-9, G3612, G3512, G3608, G3606, G3516, C9, G3508, G3616, G3606B

    compactors
    815FII

    motor graders
    160M, 120HNA

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RIILGP

    track excavators
    336DL, 330CL, 336DOEM

    engine - truck
    C15, C9

    off-highway truck
    793C, 793D, 793B

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G, 960F, 962G

    track-type tractor
    D6R II D6R XL D6R LGP D6R, D6R STD

    wheeled excavator
    M322D MH M330D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9, TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336D L 330D LN 330D L 330D, 330C L 330D MH 330C, 330D FM 336D2 L 336D, 330C LN

    wheel loaders
    IT62G, 960F, 962G

    wheel dozers
    814FII

    earthmoving compactor
    816F II 815F II