033-6033: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6033: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 033-6033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,49
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 14
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    challenger
    55 35 MTC845 95E 85E 75E 45 65E MT845 85D 75D MT865 MTC865 MT855 MTC855 MT835 MTC835

    wheel-type loader
    966H 907H 966F II 972K 972G 938F 938H 980K HLG 926E 950M 916 982M 950G II 986H 972G II 950G 966M 990K 966G II 962H 980G II 972H 938G II 926 907H2 G916 966M XE 962M Z 950H 966G 950K 962K 966D 962M 988K 962L 980H 950F II G926 950L 960F 986K 914G 962G G936 980M 988G 980G 990 II 924K 962G II 972M XE 988F II 992K 980L 966L 936E 936 980K 990 938K 980C 993K 930K 938G 990H 994F 908H 994K 950M Z 972M 988B 972L 966K XE 966F 908H2 994H 988F 910G 962 992G 992C 994D 988H 936F 980F 906H2 906H 988K XE 966K 966E 992D

    engine - generator set
    3608 C13 XQ375 C15 C32 C18 C15 I6 G3516B C27 3456 3406E C13 C175-16 3512B CG137-08 G3520B C175-20 C13GENSET C280-16 C9.3 G3516H C18 GEN SE XQ425 PMG3516 C13 XQ350 C9 C18 I6 G3516C PM3456 C7.1 CG170-16 C-12

    wheel-type skidder
    525D 535D 525B 545D 555D 535B

    off-highway truck
    772G 777F 785C 777G 777D 793C 769D 793F CMD 770G 770G OEM 793F OEM 775G OEM 773G OEM 793B 775G LRC 775D MT4400D AC 793 789B 785D 776D 769C 773E 773D 777E 773B 775E 797B 789C 793D 797F 773F 69D 785G 797 771C 784C 784B 773G 789D 775F 776C 771D 777B 772B 785B 770 775B 793F 773G LRC 775G 773GC 793F AC 793F XQ 777C 772G OEM 772

    engine - machine
    C4.4 C-12 3176C

    engine - industrial
    3412 C-12 C-9 3508B SUF557 G3516 3412E SPF743 SBF214 3176C C27 C9.3 C15 3512E 3406E C11 C18 C13 3512B 3516E C-10 C6.6 CPT372 C7 C9 C280-16 C175-20 3516B CG137-08 C32 3196 C-16 SPF343C 3612 G3512 SPF343 3456 3116 3408E C-15 C7.1 SPS343 C175-16

    track-type loader
    953C 963C 973C 953K 973 973D 963K 939C

    articulated dump truck
    740B 730 730C 740 725C 730C2 725C2 740C 745 735 745C 735C 735 OEM 730C2 EJ 725 740 GC 735B D350E II D400E II D350E D400E

    road reclaimer
    RR-250B RM-500 SM-350 SS-250 RM-350 RM-300 RR-250 RM500B RM-250C SS-250B

    motor grader
    140M 2 120M 2 12M 2 12K 140H 24H 160M 3 AWD 12H 120H 12M 3 120 163H 160M 2 120M 160M 140M 16M3 14H 135H NA 135H 160K 140M 3 12M 3 AWD 12M 140K 2 140M 3 AWD 18M3 140K 16M 143H 120K 2 14L 24M 120H ES 120K 14M 24 160M 3 120H NA 160H 140 14M-3 120L 16H 14M3

    material handler
    MH3059 MH3295 MH3037 MH3049

    wheeled excavator
    M318 M320 M313D M322F M318D M315D M325B M322D M314F W345C MH M322D MH M320F M316F M323F M316D M318D MH M318F W345B II

    paving compactor
    CS-78B CS-531D CS-66B CS-74B CS-533D CS-583C CS-583D CP74B CP-54B CP-68B CP76B CS-54B CB-634C CS79B CP54B CS68B CP-563C CS-64B CS-68B CS-76B CS-563 CP-56B CS-56B CB-634D CS-563C CP68B CS-573C CS-79B CP-563 CS54B CP-533D CS-533C CS64B CP-74B CS56B CS74B CP56B CP-563D CS78B CS-531C CS-583 CS-563D CS-573D CP-533C CCS9

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD55 AD45B AE40 II AD60 AD55B AD45 AD30 AD22

    drill
    MD6200 MD6250 MD6310

    excavator
    336FMHPU 345C L 320B 352F 5230 345D 352FMHPU 345D L 385C L 365B II 352F XE VG 336E L 349D2 L 345B II 349D2 374F 324E L M318F 329E L 345B 568 FM 336F L 336F LN 322B L 390D 340F 345C 322B 352F-VG 336F L XE 365B 390D L 349D L 349E L HVG 320B S 336E H 390F L 322C 336F 349F L 320B L 325B L 336F LNXE 365C 336F XE 329E 245 336E LN 345B L 235C 374F L 225 390F 349E L VG 349E L 336F LN XE 320D FM 385B 349 231D 345C MH 374D L 385C 325B LN 345D L VG 365B L 322C FM 225D 336E LH 349E 340F L LRE 320D2 FM 336E 5110B 365C L 225B 322B LN 340F L UHD 336E HVG 5130B 5090B 235B 385C FS 352 349F LXE 325B M315F 329E LN 324E LN 320B N 349D 345B II MH 349F 336E LNH 235 324D FM 568 FM LL 385C L MH 324E 229 M317F 5130 352F OEM 365C L MH 235D

    wheel tractor-scraper
    637K 631G 631K 637G 613C 627H 627E 621G 637D 627G 623G 637E 623F 657 657E 623H 621F 657B 631E 621H 657G 627F 621B 623K LRC 621K OEM 627K LRC 613C II 623K 621K 651B 621E 651E 633E II 627K 639D 623B 631D 633D 623E

    earthmoving compactor
    836K 836 826G II 825K 816K 836G 816F 826K 826G 836H 825H 815F 826C 815K 825G II 826H 825C

    generator
    SR4 SR5 XQP500 WEG SR4B

    petroleum products
    C280-12 C18 CX38-P892 C32 CX31-P600 TH35-C15I CX48 C-15 TH48-E80 CX48-P2300 CX31-C13I TH48 TH31-E61 2016 CX35-C18I C11 C15 3512B CX35-P800 TH31-C9T C13 CX31-C18I 3512E 3412E C27 TH35-E81 TH48-E70 CX38-P800 TH35-C11I C175-16 TH35-C15T TH35-C13I CX31-C9I CX31-C15I TH35-C13T CX31-C11I

    engine - truck
    C15 C13 C7 C-12 3406E C-10 C9 C-9 C16 C-16 C-15 3406C C11 C-18 C18

    cold planer
    PM825 PM313 PM-200 PM822 PM820 PM622 PM312 PM620 PM310 PM-201 PM-565B PM-565 PM-465

    forest products
    573C 521 573D 1190T TK1051 584HD 579C 2570D 559C 2670C 2384C 570 1190 586C 2384D 541 2 533 1290T 532 543 TK381 551 TK380 522B 2290 522 563D 563C 2570C 552 2 2864C TK751 574 345C 552 521B 2484C TK370 541 2491 580 550 511 TK371 559D 2670D 2484D 584 579D 539 2390

    backhoe loader
    432F 428F2 444F 444F2 420F 440 422E 420F2 432F2 428E 430F2 430F 450

    skid steer loader
    289D 279D 242D 246D 262D 299D XHP 259D 257D 277D 272D XHP 216 272D 226 287D 299D 236D 228 297D XHP 297D

    wheel dozer
    844 834K 844K 824K 834B 814K 854K 844H 854G 814F 834H 824G 834G 824H 824G II 824C

    asphalt paver
    AP-1000E BG-2455C 8 FT AP-1000B AP-650B BG-225C AP-800C AP-1055B AP-655D AP555F BG-230D AP655F BG-245C AP-900B 10 FT BG-225B BG-230 BG-260C BG-240C BG1055E AP600F AP-1050 AP500F 10-20B BG1000E AP655F L AP-1000 AP-1055F AP-600D BG-210B AP-1055E AP-1050B AP-800D AP-1000F

    integrated toolcarrier
    IT18 IT62G IT14G IT62H IT62G II IT28B IT38F IT18B IT28 IT38G II IT38H IT38G IT14B

    pipelayer
    PL61 583T 587T 572R PL72 PL87 572R II PL83 561M

    marine products
    3612 C18 3512B 3508B 3516E C30 C32 3608 3616 3512 3412E 3516B C280-16 C280-6 3512E 3618 C9.3 3196 3516 C280-12 3176C C-12 3406E 3412 C12 C280-8 C15 3508 3606

    expanded mining products
    MD5125 6020B 6015B 6040 MD6290 6030 MD5150C 6015 FS 6018 6015 6040 FS

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XL D6T D6K2 D3G D8N D6R II D8T D6T XW D6 D6R III D6M D5K2 LGP D7R II D8R II D6N XL D10N D10T2 D6T XW PAT D6K2 LGP D6T LGP D10T D4K2 XL D5M D9R D9T D4K2 LGP D5G D6K XL D6T XL PAT D6N D6R XL D11T D10R D5C III D5K2 XL D6K2 XL D5R2 D5R XL D7E D11R D6R LGP D5R LGP D6N LGP D6K LGP D6R D8R D9L D3K2 XL D4G D6 XE D3K2 LGP D8L D9N D7E LGP D6K D6N OEM

    load, haul, dump
    R1600H R1600G R1700G R2900G R1700 II R1600 R1700K R3000H R2900 R1300G R1300G II

    oem solutions
    CX31 CAT WDS 777G CX31-P300