033-6036: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6036: O-RING

    Número de pieza: 033-6036
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (pulg): 0,92
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (90)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 912
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825G 826H 816F II 826G II 815F II 836G 815F 825H 836H 826G 816F 825G II

    challenger
    65E 85D 65C 75C 85E 65D 85C 70C 75D 95E 75E

    wheel-type loader
    970F 962H 988F II 966F 950G 980H 928HZ 950H 962G 910F 972G 972H 980F 924F 972G II 988G 966E 960F 966G II 966K XE 950F 980G 966H 930G 980K HLG 980G II 966D 950B/950E 980F II 950G II 962G II 906 950K 950F II 966G 992G 980K 966K 938H 980C 988F 918F 950B 966F II 930H 972K 962K 992D 950E 910E

    petroleum products
    CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 CX31-C13I CX31-C11I CX31-C18I CX35-P800 CX31-C9I

    wheel-type skidder
    525 525B 545C 535B 545 525C 515 535C

    off-highway truck
    793C 769D 789B MT4400D AC 795F AC 773D 793B 793F AC 797F 785D 793F XQ 793F OEM 793 775D 797 789D 797B 793F CMD 775B 772B 785G 773B 771D 793F 789C 795F XQ

    track-type loader
    931B 973 939C 953 933 931C 953B 933C 963D 943 963 963K 935B 935C 939 931C II 935C II 963B 931

    articulated dump truck
    D400

    motor grader
    12H ES 24H 143H 120H 12H NA 160M 160H NA 14M-3 160H 12H 12M 120M 140H NA 140H 24M 16M3 14M 16G 16M 140K 140M 163H 140G 135H 12G 135H NA 14H 120H NA 160K 160H ES 12K 120H ES 18M3 16H NA 140K 2 120K 120K 2 14M3 140 140H ES 14G 163H NA 14H NA 120G 16H

    forest products
    TK1051 227 322C

    material handler
    MH3037 M325D MH M325D L MH MH3295

    wheeled excavator
    M318 M315 M320 M312 M322C M318C M330D M322D2 M318C MH M325C MH M320D2 M318D M315C M313D M317D2 M313C M316C M322D M322D2 MH M318D MH M322D MH M315D M316D W330B M325B M324D2 MH M315D2

    track-type skidder
    D5HTSK II 517 527

    skid steer loader
    246 252 236 262

    wheel dozer
    854G 824H 824G II 824G 834H 814F 834G 814F II

    asphalt paver
    AP-1055B BG-260C BG-245C AP-1000B AP-1050B BG-2455C BG-225C AP-650B

    integrated toolcarrier
    IT62H IT18F IT62G IT38H IT14B IT62G II IT12 IT12B IT24F

    excavator
    325D 374F L 321D LCR 330B L 336D L 325B L 330C L 325-A L 345B II 5110B 320B LL 323D L 320-A 324D 321B 390F 225B 320D 328D LCR 320D LRR 320B 336E LH 320D RR 329D 320B L 322-A 320C FM 5080 330C FM 336D2 L XE 231D 320-A L 235C 320C 352F XE VG 324D L 330 L 320B FM LL 324D FM 235B 325D L 322-A L 330D FM 375-A 336F L XE 330D L 322C 336E H 336D2 L 558 325D FM 325C 325 L 322 L 345B L 330C 330-A 390F L 245 325D MH 320D FM 323D 321C 320N 245B 350-A 336E LNH 330D2 320-A N 225 323D LN 318C 229 235 336D 322-A N 325 LN 322C FM 322B L 336F LNXE 320 L 375-A L 329D L 330-A L 320D GC M325D L MH 330-A LN 320D L 325-A 322 LN 225D 215D 350-A L 330-A L 312C 325-A LN 245D 568 FM 330D 349F LXE 320B S 329D2 235D 323D S 323D SA 345B 336D2 325B LN 340D2 L 320D LN 322-A LN M325D MH 215

    pipelayer
    PL87 PL83

    wheel tractor-scraper
    623H 613G 621K OEM 623K LRC 613C II 627H 627F 627K LRC 621F 613C 621H 621K 627K 623K

    track-type tractor
    D7R II D3 D6R II D9R D5H D6H D8N D6N XL D6M 6A D6N LGP D6E SR D8R 6SU 53 D4C III D6H XR D6R XL 8 D3C III D5C III D6G2 LGP 3S 8U 6S D6R D6G2 XL 3P D3B 8SU D6H XL D6N D5H XL D6R LGP 8A 57H D4B D6H II 3 D8R II D11N D10R 56H 6

    oem solutions
    CX31 CX35 CAT WDS