033-6039: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6039: Sello anular FKM (90)

    Número de pieza: 033-6039
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 9,2
    • Diámetro interno (pulg): 0,36
    • Diámetro interno del sello (mm): 9,25
    • Material: FKM (90), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 012
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    telehandler
    TH514C, TH417C, TH414C

    pipelayer
    PL87, PL61, PL72, PL83, 583T, 583R, 578, 589, 587T, 587R

    wheel tractor-scraper
    627F, 637E, 657E, 621F, 639D, 637G, 631G, 631E, 633D, 651E, 627G, 631D, 637D, 621G

    engine - generator set
    G3516, G3512, C175-16, 3512B, 3508, G3508, 3516, 3512, G3516B, C175-20, 3508B, 3516B

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45, AE40 II

    forest products
    HF201, HF221, HF181, HF202, SH-56B, HF201B, SC-57, HFW221 HF222, 543, HFW222 SS-56

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    793F, 773D, 785C, 777D, 777C, 793, 793F CMD 769D, 773E, 770, 775D, 793F OEM 793C, 771D, 775B, 775F, 784B, 789C, 69D, 777F, 773B, 776B, 797, 789D, 777B, 789, 785D, 785B, 784C, 794 AC 772, MT4400D AC 797F, 771C, 795F AC 785, 793D, 785G, 793F XQ 777E, 776C, 773F, 775E, 795F XQ 789B, 793F AC 769C, 772B, 797B, 793B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-565B, PM-465, PM-565, PR-450

    track-type tractor
    11 D11T, 11U D6N, D11N, D10R, D6K2, D6D, D11R, 9 D3K LGP D6K2 XL D8L, 143 D6K XL D10T, D4G, D6K2 LGP 140, D5G, D5B, D6D SR D10T2, D3G, 10 D5, 58 D9R, D6K LGP D9L, D5K2 LGP 59 D3K2 LGP D8T, 59L D10N, D5N D3K2 XL 9U D5K LGP 8 58L 9SU D5K2 XL 141 D3K XL D4K LGP D6C, 8S D4K2 LGP 10SU 8A D9N, D4K XL 59N D6K D6E SR D5K XL D4K2 XL 10U 11SU

    petroleum products
    C175-16, TH35-C15T TH35-E81 3412E, TH35-C13T

    track-type loader
    953D, 953, 963, 943, 973, 963C, 963B 963K, 953B, 973C, 953K, 963D

    track-type skidder
    527 517

    paving compactor
    CS-79B PS-150C, CS-68B CW-34 CS-66B CP-56B CS-56B CS-563C CS-573E, CS-531, CS-531C, CB-54 CP-573E, CB-64B CP-68B CP-563C, CS-563E, CS-34 CB15, CS-78B CS-74B CS-533D, CP-74B CS-64 CS-56 CS-563D CP56B, CS78B, CS-76B CP-563E, CS44B, CB13, CP-74 CP-64 PS-360C, CP-34 CP-663E, CS-683E, CP-76 CS-583D, CB-534D, CP44B, CP74B, CS-531D, CS-583E, CS74B, CB-68B CP-533C, CS-433E, CP-44 PS-150B, CS-44 CB-614, PS-360B, CP-563D, CB-64 CS-431B, CB-564D, CS68B, CCS7, CB-66B CW34, CS-76 CP-56 CS-573C, CS-663E, CB16, CS-74 CP-433E, CS-533C, CS-573D, CS-64B CS56B, CW-14 CP-533D, CB-434D, CS79B, CS-583C, CS-423E, PS-200B, CP76B, CP68B

    motor grader
    120H, 24H

    wheel-type loader
    924K, 908H2, 914G, 988F II 908H, 962G II 906H, 907M, 988B, 930K, 938K, 907H, 990 II 988F, 906K, 910K, 992K, 908M, 992C, 910G, 907K, 938G II 994K, 990, 930M, 938M, 907H2, 906M, 950G II 910M, 926M, 914K, 992D, 914M, 906H2, 918M, 914G2, 908K

    engine - industrial
    G3516, 3412E, G3512, C175-16, 3512, 3408E, G3508, C175-20

    engine - truck
    C13, 3126E, 3126, C15, C11, 3126B

    asphalt paver
    AP500F, AP-600D, AP-1000F AP555F, AP655F, AP-655D, BG-2455D, BG655D, AP-1055E AP655F L BG600D, AP-655C, AP-1000E AP-1000D, BG-240C, AP355F, BG-2255C, BG-260D, AP600F, BG500E, BG1000E, AP-900B, AP-1055D, AP-500E, BG1055E, AP-555E BG555E

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheeled excavator
    M316C, M317D2, M322D, M325C MH M318C MH M315C, M322C, M318D, M330D M325B M318C, M320D2, M318D MH W330B M316D, M315D, M322D MH

    road reclaimer
    RR-250, RM-300, SS-250, RM-350B, RM-500

    wheel dozer
    854G, 854K, 834B, 844H, 844K, 834G, 844

    excavator
    225, 345B L 330-A 330-A L 330-A LN 5110B 330B L 212B, 330 L 215B, 345B, 330 LN 320D FM M325D L MH 215

    drill
    MD6250

    earthmoving compactor
    836