033-6041: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6041: Sello anular FKM (90)

    Número de pieza: 033-6041
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,8
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (90)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 117
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    forest products
    560B 550 550B 580B 570B 570 580

    wheel-type loader
    903C 901C 903C2 902C 902C2 901C2

    material handler
    MH3022 MH3037 M325D MH MH3026 MH3024 M325D L MH

    wheeled excavator
    M323F M322F M315D M318C M322C M315C M322D M316D M330D M318D M322D MH M318D MH M313D M317D2 M320D2 M325C MH M314F M318C MH M320F M316C M324D2 MH M315D2 M313C M322D2 MH M316F M322D2 M318F

    paving compactor
    CP-56B CS-68B CP-663E CP-64 CS-54B CS-76B CS-64B CS-533E CS-74 CS-64 CS-56B CP-563E CS-583D CP-533E CS-531C CB-54B CS-76 CS-56 CS79B CS56B CS-563D CP-68B CP-76 CP-533D CP-74 CP54B CP-54 CS-533C CS68B CS-573C CS-563E CS78B CS-563C CP-54B CP-563C CS-54 CS-78B CS-663E CS-66B CS-573E CD-54B CS-531D CS-583E CP-563D CB7 CP56B CS64B CS54B CP-74B CS-683E CS-74B CB8 CS-583C CS74B CP76B CP-533C CS-573D CB10 CP-56 CP74B CB-44B CCS9 CS-79B CP-573E CD10 CP68B CS-533D CD-44B

    backhoe loader
    430F 416E 422E 420F 428F 420E 432E 450E 444E 430F2 428E 430E 414E 434F2 420F2 416F2 444F2 434E 415F2 434F 426 F2 432F2 444F 432F 442E 422F 428F2 422F2 416F 450F 427F2

    off-highway truck
    793C 795F XQ 785G 777G 772G 773G LRC 770G 793B 773G 797 795F AC 775G 775G LRC

    engine - machine
    C4.4

    excavator
    M325D MH M318F M325D L MH M317F M315F

    pipelayer
    PL87 587R 587T 583T PL83

    track-type tractor
    D6N D6N XL D5R XL D6N OEM D6N LGP D5R LGP D5R2

    road reclaimer
    RM-300

    manipulador telescópico
    TH103 TH220B TH330B TH560B TH460B