033-6044: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    033-6044: O-RING

    Número de pieza: 033-6044
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,8
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 19
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815F, 816F

    challenger
    75C, 65C, 65, 85C, 65B, 85D, 70C, 65D, 75D, 75

    wheel-type loader
    966G, 966E, 966F II 970F, 950E, 980F, 980C, 972G, 966D, 966F, 950B/950E 980F II 950B

    wheel-type skidder
    545, 518, 530B, 528B

    track-type loader
    963, 963B 973

    engine - industrial
    3306, 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G, 12H ES 12G, 160H ES 160H NA 160H, 163H NA 12H NA 12H, 140H, 14G, 143H

    wheeled excavator
    M315, M318, M320, M312, W330B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627F, 627E, 627G, 615C, 615C II

    track-type tractor
    D6D, 8SU D6T, D6N, D9R, D6E SR D7R, D8R 8 D4E, D8R II D6F SR 8A D8N, 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR