053-6950: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    053-6950: Sello

    Número de pieza: 053-6950
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en las aplicaciones de sellado en las que el diámetro exterior del sello es la dimensión principal.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares con control de diámetro exterior se usan en muchas juntas estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat, incluidos los acoplamientos y adaptadores del ORFS (sello anular de ranura) y del STOR (sello anular de rosca recta).

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: XNBR tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte; funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No debería utilizarse en aplicaciones en las que las revoluciones del eje sean continuas.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro exterior (pulg): 3
    • Material: XNBR: nitrilo carboxilado
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    asphalt paver
    AP-800C BG-225B BG-230 AP-800D, BG-210B BG-230D

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PM-201, PM-565B, PM-565

    paving compactor
    CP-563D, CP-433C, CB-544, CB-534C, CP-533C, CS-433C, PS-360C, CB-545, CS-531D, CS-683E, PF-300B PS-360B, CS-563C CS-663E, CS-431C, CS-563D CP-533D, CB-434C, CS-533D, CS-583D, CS-583C, PS-150B, CS-531C, CB-334D, CS-533C, PF-290B, CB-534B, PF-300C, PS-150C, CB-335D, CB-224C, CP-663E, CP-563C, CB-634C, CS-573D, CS-563 CS-573C, PS-300B CB-434B, CB-214C, CP-563, PS-300C, PS-200B

    motor grader
    24H

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, SS-250, SS-250B, RR-250B, RM-350, RR-250