054-7915: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    054-7915: Sello

    Número de pieza: 054-7915
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 29.400
    • Altura total (pulg): 1.157,48
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla superior
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    paving compactor
    CS-44B CP-44B CCS7, CS44B, CP44B

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    962H, 962G II 966H, 938H, 972H, 980F, 980C, 966G II 950H, 980H, 901C, 938G II 972G II 903C, 950G II 902C

    forest products
    551, TK741, 541 2 1390, TK752, 541, 552, 552 2 TK751, 2590

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772G, 777D, 777E, 777B, 772G OEM