061-7538: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    061-7538: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 061-7538
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 1,78
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 7,6
    • Diámetro interno (pulg): 0,3
    • Diámetro interno del sello (mm): 7,65
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 11
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    engine - generator set
    3612, 3616, 3608, 3606, C7.1, C32, C175-20, C175-16

    underground articulated truck
    AD55B

    motor grader
    160M 2 140K, 120K, 160M, 160K, 140M, 140M 2 12K, 140K 2

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 938F, 906, 910E, 924GZ, 994F, 993K, 994H, 924G, 966F II 966E, 910F, 966D, 902, 966F, 994D, 908

    wheel-type skidder
    535C, 545C, 525C

    engine - industrial
    C-9, 3512E, 3126B, C7, G3616, 3516E, SPP101 G3612, C32, C175-20, C175-16, 3126

    articulated dump truck
    740B

    engine - truck
    3126, C15, 3116, 3126E, 3126B, C7, C-12, C9

    off-highway truck
    785C, 793F, 785B, 777F, 789D, 789B, 797F, 777G, 776C, 784B, 793C, 793D, 797, 784C, 777C, 789C, 795F AC 793F AC 797B

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-1055D

    oem solutions
    CX28

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F

    track-type tractor
    D4C III D5C PATLGP D3C, 5A PAT D5K2 LGP D6R III D3C II D5C III D6R II D5C, D8R D4C, D3C III D5K2 XL D3K2 LGP 3 D4K2 LGP D3K2 XL D4C II D4K2 XL 4P D5C PAT 53

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    track-type loader
    953K

    petroleum products
    C175-16, C7, 3512E

    off highway trucks
    793B

    wheel loaders
    992K

    earthmoving compactor
    815B