061-7540: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    061-7540: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 061-7540
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 37,7
    • Diámetro interno (pulg): 1,48
    • Diámetro interno del sello (mm): 37,69
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 222
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    pipelayer
    PL61, PL72, PL83, 561N, PL87, 589, 561H, 572R II 561M, 578, 583R

    wheel tractor-scraper
    615C, 627H, 637, 637E, 621H, 623F, 631G, 651E, 615C II 657G, 637K, 633D, 621K, 613C II 623K LRC 637G, 637D, 631C, 639D, 613C, 657E, 621K OEM 623H, 631K, 631E, 613G, 627K LRC 631D, 611, 613B, 623K, 627K

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B, AD45B

    engine - generator set
    3612, 3606, 3616, C280-12, G3516, PM3456 C15, 3456, 3406B, 3304, 3412C, 3406E, 3406C, C9, G3512, G3412C, CG137-12, 3306, 3408, C280-16, 3304B, 3412, 3408B, C-12, C18, 3408C, G3412, G3508, G3406, CG137-08 C15 I6 C13GENSET XQG400

    forest products
    554, 574, TK1051

    wheel-type skidder
    528, 528B, FB518 530B

    expanded mining products
    MD6290, 6020B, 6015B

    off-highway truck
    777G, 769D, CAT WDS TR53 TR35 793F CMD 777F, 795F AC 773G LRC 785C, 775D, 793F, 789C, 793C, 797F, 777D, 793D, 794 AC 773G OEM 773F, 771D, 775F, 785D, 789D, 795F XQ 793F OEM 777E, 773G, MT4400D AC 797, 773D, 772, 785G, 775G, 775G OEM 793F XQ 773E, 777C, 770, 775G LRC 797B, 777B, 784C

    oem solutions
    777G, 769D, CAT WDS TR53 TR35 793F CMD 777F, 795F AC 773G LRC 785C, 775D, 793F, 789C, 793C, 797F, 777D, 793D, 794 AC 773G OEM 773F, 771D, 775F, 785D, 789D, 795F XQ 793F OEM 777E, 773G, MT4400D AC 797, 773D, 772, 785G, 775G, 775G OEM 793F XQ 773E, 777C, 770, 775G LRC 797B, 777B, 784C

    cold planer
    PM-201, PM-200, PM-465

    track-type tractor
    4S D6T, D8R D10T2, D6K2 XL D6E D6T LGP D6G2 XL D9R, D10N, D6T XL D7G, D7R II D6M D6K D8N, D11R, D6G2 LGP D6N LGP 183B 4P D6T XW D5H XL D6N OEM D5R2 D9T, D8T, D10R, D6K2, 4 58L D6N, D6D, D6T XL PAT D11T, D5M D8R II D4H, 173B D5N D6R LGP 59L D6T LGPPAT D8L, D7G2 D6R, D6K2 LGP 59N D5H, D10T, D9L, 4A 10 D6K LGP D6K XL D6T XW PAT D6G, 10U 10SU D5R XL 54 59 D5R LGP D6R XL 55, D4H III D4H XL D6N XL D9N

    engine - machine
    3176C, C-12

    track-type loader
    963K, 963D, 973, 963, 953D

    petroleum products
    CX31-C13I TH48-E70 C15, C32, TH48-E80 C7, C13, CX31-P600 CX31-C11I C11, TH35-C13I TH55FT-E90 C27, TH35-C15I TH55, CX35-P800 TH35-C11I TH35-E81 TH55-E70 CX31-C15I

    track-type skidder
    54H 527 D4HTSK III 4P 517 D4HTSK II D5HTSK II

    motor grader
    24, 140H, 14H, 163H, 16H NA 143H, 160H, 16G, 16H

    wheel-type loader
    928F, 914G, 972H, 926E, 993K, 966M, 980G, 950E, 972G, 926, 966H, 966G, 962L, 938G II 970F, 966G II 966D, G916, 990K, 972G II 966K, 924G, G936, 930, 960F, 966F, 994K, 966C, 972M XE 966M XE 980G II 916, 966L, 972M, 966E, 938G, 992K, 936, 930R, 936F, 950F, 920, 950F II 930T, 980C, 980F, 966K XE 966F II 994F, 972L, 972K, 966R, 936E, 950L, 990H, 994H, 928G, 950B, G926, 980F II 950B/950E

    engine - industrial
    3406B, C-12, G3516, G3512, C7, SUF557 C15, G3406, G3508, C32, CG137-08 3456, SPF343C 3406C, 3406E, C27, C280-16, 3126B, C13, 3196, HT400 C18, C11, CG137-12, 3176C, C-16, C-10, G3408, C-15, G3412, 3406, CPT372 3176B, SBF214 G3408C, SPF343

    articulated dump truck
    D350D, 735B, D350C, D20D, D300D, 740, 735C, D350E II 745C, 745 D25D, 730, D250E, 740C D400E, D350E, D250D, D300E, 740B, 725, 740 GC D30C, D30D, D300E II D25C, D250B, D250E II D300B, D35C

    engine - truck
    C15, C-12, 3176B, 3126B, C13, 3406C, 3126E, 3406E, 3116, C-16, C-15, 7155 3406B, C-10, C7, C-18, C16 C11, 3176

    challenger
    85D, 75E, 75, 85C, MT855, MT865, 65E, MT800 95E, 75C, 85E, MT700 MT835, MTC845, MTC865, 75D, MTC855, MTC835, MT845

    generator
    SR4, XQP500

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14G, IT28G, IT28F, IT28, IT18B, IT38F, IT28B, IT18, IT38G II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheeled excavator
    M318, M320, M315, M322C, M318C MH M316C, W345B II M315C, M318C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350B, SS-250, SM-350, RR-250, RM-350, RM-250C

    wheel dozer
    814F, 824G, 824K, 814K, 854K, 844K, 8A4K 814F II 824G II 824C, 814B, 844H

    wheel loaders
    992K

    excavator
    345B II 345B II MH 365B, 365B II 385C L 390D L 385C FS 365C 345B L 390D, 385C, 345B, 385B, 374D L 245D

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F, 815B, 816F, 826G II 825C, 815F II 825K, 826K, 825G, 826C, 836H, 816B, 826G, 816F II