061-8561: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    061-8561: SEAL

    Número de pieza: 061-8561
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

    Applications:
    O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 1,61
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 223
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    836 815F 816F

    challenger
    MT865 75D 75 MTC865 95E 75C 65E 85D 75E MTC845 MT845 85E MT855 MTC855 85C MT835 MTC835

    wheel-type loader
    994K 992K 993K 966H 972H 990 II 972G II 988B 990 990K 966G II 992D 994H 988F 992C 988F II 994F

    engine - generator set
    C-12 C13

    engine - truck
    C-10 3176 C-12 C13 C11 3176B

    petroleum products
    CX31-C11I CX31-C15I TH55FT-E90 CX31-C9I CX31-P600 3412E TH55 CX35-P800 CX31-C13I CX31-C18I CX35-C18I TH55-E70

    off-highway truck
    797F 773B 771D 769D 775D 785D 793F CMD 793C 785C 773E 796 AC 773D 795F XQ 785G 769C 69D 789C 794 AC 797B 793F AC 775B 793F XQ 770 793F OEM 797 772B 772 793D 784C 795F AC 793F 775E 789D MT4400D AC 771C

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 SUF557 3196 SCT673 3176C 3412E SPS342 3412 C13 C-10 3408E SPT342 CPT372 3412C 3176B SBF214

    articulated dump truck
    730 740 735 725 735 OEM

    cold planer
    PM-565B PM-565

    motor grader
    16H 163H 160H 140H 14H 143H 24H

    forest products
    TK1051

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-44B CD10 CB10 CB-54B CD-54B CD-44B

    wheel dozer
    834B 814F 854K 844 854G 844K

    underground articulated truck
    AD45 AD45B AD40 AD22 AD55 AE40 II AE40

    excavator
    365B L 345B II 345B 365B II 5110B 365B 345B L 325B L 322B L 330B L 345B II MH

    pipelayer
    583T 572R II 589

    marine products
    C32 3412E 3616 3196 C12 3612 C-12 3176B 3618 3176C C30

    wheel tractor-scraper
    657G 631G 633D 627G 631E 621G 633E II 621E 637E 657E 637G 623G 637D 631D 651E 639D

    track-type tractor
    D7R II D9R D9T 9SU D9N D8T 59 D10N D10T 10 D8L 58L 10SU D10R 9 59L D9L 59N 9U 10U 58

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R1700 II R1700G

    oem solutions
    CX31 CAT WDS CX28 CX35 CX31-P300 TR53