061-9456: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    061-9456: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 061-9456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 2,11
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 227
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    generator
    SR4 SR4B

    wheel-type loader
    950H 972M XE 992G 962H 966K XE 966M XE 994

    engine - generator set
    PM3516 G3516B PM3512 3512B G3516H 3516 3508B G3512 3516B 3508C 3508 3516C 3512 G3520H G3516C G3520B G3508 G3520C C9.3 3512C G3516 PM3508 G3516E G3512H PMG3516 PP3516

    engine - truck
    3408 3408B

    petroleum products
    3412E 3508C TH48-E80 3512C TH55FT-E90 TH55-E70 CX48-P2300 CX31-C9I C32 3512B TH55 TH48-E70 3508B CX31-P600

    off-highway truck
    776D 769C 771D 771C 785C 797 769D 776C 777B 69D 797F 777C 775B 784C 789B 793B 773B 789C 777 768C 777D 785D 785B 793 772B 797B 789 793D 784B 785 789D 776B

    engine - industrial
    3412 3408 G3512 G3520B 3508C G3508 3512B G3512J 3508 3516 G3508B G3516 3512 3512C SPF343 3516C 3412E G3516B G3508J C9.3 3408C SPS343 SPF343C G3520J G3516J 3508B 3516B 3408B SPT343 G3512H 3412C G3512B 3408E SR4

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2 725C

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    cold planer
    PM313 PR-450C PM312 PM310

    motor grader
    120K 2 12K 120K

    forest products
    586C 2864C

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel dozer
    854G

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    329D L 324D 336F L 5130 340F 328D LCR 336E L 325D L 325D 324D L 5230 325D FM 329D 336E LH 336F 336F L XE 5130B 336E LNH M325D L MH 325D MH 336E 5230B 568 FM 329D LN 336F LN 336F XE 324D LN M325D MH 340F L UHD 340F L LRE 336F LN XE 336F LNXE 326D L 336E LN 336FMHPU 325D FM LL 324D FM LL 568 FM LL 324D FM 336E H 336E HVG

    pipelayer
    PL72

    marine products
    3512 3508B 3412 3512B 3508 3512C C12.9 3408B 3516B 3516 C9.3 3412E 3516C C32 C30 3412D 3408

    wheel tractor-scraper
    637E 631E 627H 637K 627K LRC 657E 633E II 627K

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D6T XL D8N D7E LGP D6T 11U D7E 11 D11R D11N D6T LGPPAT D6T XW PAT 11SU

    oem solutions
    CAT WDS