061-9458: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    061-9458: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 061-9458
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 1,11
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 216
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    972H 988F II 980G II 966G II 972G II 980H 980M 966G 986H 966F II 966H 980K 966E 950E 966F 986K 972G 982M 924G 980K HLG 994F 980L 966D 980G 950B 970F 950B/950E 960F

    challenger
    MT835 MTC835 MT855 65E 75C 85E MT865 85C MTC855 75D MTC845 95E 75E 65D 75 MT845 65C MTC865 85D

    engine - generator set
    3306B 3408B C18 C13 C13 XQ350 3304B C15 3406B 3408 3512 C-12 3412 3406C 3408C G3306 3306 C18 I6 C15 I6 C13GENSET 3516 3412C C32 C9 G3406 3304 3508 C13 XQ375 XQ425 C27

    wheel-type skidder
    525 515 545

    off-highway truck
    769D 771D 770G 770 797B 69D 797F 770G OEM 785D 797 785G 773B

    engine - machine
    3176C C-12 C4.4

    track-type loader
    973C 973

    engine - industrial
    3412 3306 3406B 3408 3304 C-12 3412C SCT673 C13 3406C 3456 C15 C18 C175-16 G3412 3196 G3406 3176B G3408 3412E CPT372 C27 C32 SUF557 3408B 3508 3512 SPS342 SPT342 3406E 3408C 3306B C175-20 C13B 3406 3176C C-10 G3408B C11 C-16 SBF214 G3408C G3306 C-15 SR4

    articulated dump truck
    730C2 735C 730 730C D300E D250E II 735 OEM 740 GC 740 740B 735B 725C 730C2 EJ 725 735 725C2 D250E

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    motor grader
    140H NA 140H ES 12H 14M-3 160H 12G 140G 140H 12H ES 18M3 14G 14M3 12H NA 160H NA 163H NA 163H 16M 14M 14H NA 160H ES 14H 143H 16M3

    wheeled excavator
    W345C MH W330B W345B II

    paving compactor
    CS64B CS-433C CS-44 CS-78B CS-56 CS-74B CP-56 CS-563D CP-563E CS-423E CB10 CS44B CS-431C CS-56B CP-56B CS-64B CP-563D CS-76 CP54B CP-76 CS-573D CS-54B CP-54B CS-74 CP-68B CB-54B CB7 CP-663E CS-531D CS-64 CS-563E CP-533E CS-66B CS-663E CS-79B CP-533C CS-533E CP-573E CP-433E CP-54 CP-74 CS-433E CB-534D CS-54 CD-44B CD8 CS11 CD-54B CS-68B CS68B CS-583C CS-531C CS-683E CS-583E CS-563C CB-44B CP-433C CS-76B CS-583D CS-533C CS-44B CP-44 CP56B CS12 CP76B CS78B CP-64 CP-74B CS54B CS79B CP-563C CS-573E CP74B CP-44B CD10 CP44B CP-533D CCS7 CP68B CS74B CS56B CD-54 CS-533D CS-573C CS10

    underground articulated truck
    AD22

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    345D L 345C 349D2 L 350-A 349F LXE 345C L 349D 349F L 345B 349E L 352F XE VG 345B II 235C 365B 349D L 345B L 345D 330B L 352F-VG 336D LN 352F 235B 330-A L 350-A L 365B II 352FMHPU 349E L VG 330-A 352 345D L VG 349E 349D2 349 352F OEM 345C MH 330B 330B LN 365B L 345B II MH 330 L 349E L HVG 235D

    wheel tractor-scraper
    657G 637G 615C 657E 611 633D 621E 627E 623F 623G 627B 631D 623K LRC 621G 623E 637D 627F 637E 621K 627G 631K 621H 631E 621F 631G 615 621B 637K 627H 623H 615C II 623K 651E 623B 627K 627K LRC 621K OEM

    manipulador telescópico
    TH220B

    earthmoving compactor
    826H 825H 826K 825C 815F 816F 825K 826G II 826G 826C 825G II

    generator
    SR4 XQP500 WEG

    engine - truck
    3406B 3406C 3306B C13 3406E 3306C C15 3408 C11 C-12 C-10 3306 1673C 3408B 3126 3176 3176B C7

    petroleum products
    CX35-C18I CX35-P800 TH48-E70 C18 TH35-C13T C32 CX31-C13I C15 TH35-C11I C27 CX31-C9I TH48 CX38-P892 C11 CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I CX31-C15I C13 TH35-C15I TH35-E81 3412E CX31-C18I TH35-C13I TH48-E80

    cold planer
    PM620 PM825 PM820 PR-1000 PM822 PR-750B PM622 PR-450 PR-1000C

    forest products
    TK1051 345C

    track-type skidder
    517 527

    wheel dozer
    834B 814F 824H 824G II 824K 824G 824C

    pipelayer
    572R

    marine products
    C18 3408B 3508 3176B 3406C C-12 3412E C12.9 C12 3412C 3412 3196 C15 3516B 3176C 3408 3406B 3512 3516 3408C

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6R D7R D6H D8R 7SU 7 D7H D7G D6E SR 7S D6G2 XL D6H II D6H XR D6H XL 7A 56H 6S 6A 6 7U 6SU 57H D6E

    expanded mining products
    6018 MD5150C MD5125 MD6290 6030 6015 6015 FS

    load, haul, dump
    R1300G R1700G R1600G R1600H R1300 R2900 R1600 R2900G R1700K R3000H R1700 II

    oem solutions
    CAT WDS