092-2570: Arandela de sellado
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    092-2570: Arandela de sellado

    Número de pieza: 092-2570
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 16,9
    • Diámetro exterior (pulg): 0,67
    • Diámetro interno (mm): 9,8
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Grosor del acero (mm): 1,3
    • Grosor del acero (pulg): 0,05
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    pipelayer
    572R II

    forest products
    560B, 570B, TK1051, 570, 580B, 550B, 580

    work tool
    MD-250 HM825

    track excavators
    345B II EL240C 345B, E140, 365B, 365B II 345B II MH E240B, E70B, EL200B 365B L E120B, 345B L E450, 345BL, 365BL, 345BIIL, 345BII, 365BMH

    track type tractors
    D7RIILGP, D7RII, D7RIIXR

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    engine - machine
    3176C, C-12

    ag tractors
    MT855, 75E, 95E, MTC865, MT845, MT865

    harvesters
    550

    paving compactor
    PF-300, PS-500, CB-214B, CB-224B PS-300

    motor grader
    140H, 16M, 163H, 160H

    wheel-type loader
    966G II 972H, 972G II

    engine - industrial
    C-12, SUF557 3176C, SBF214 3196, C-10, CPT372

    10 to 13 liter
    C-10, C-12, C12

    motor graders
    14H, 143H, 16M, 16H, 160HNA, 140HNA

    articulated dump truck
    730, 725

    compactors
    815F

    engine - truck
    C-12, C-10, C7

    challenger
    65E, 75D, MTC855, MTC835, 85D, MT835, 85E, MTC845

    pipelayers
    572RII

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel loaders
    966H, 972H, 966GII, 972GII, 972G

    excavator
    345B II EL240C 345B, E140, 365B, 365B II 345B II MH E240B, E70B, EL200B 365B L E120B, 345B L E450, 345BL, 365BL, 345BIIL, 345BII, 365BMH

    wheel dozers
    814F

    wheel excavators
    W345BIIMH

    earthmoving compactor
    816F