093-0517: PASADOR MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-0517: PASADOR MAESTRO

    Número de pieza: 093-0517
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada maestro

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 23,7
    • Longitud (mm): 140
    excavator
    E70B, E70