093-1344: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1344: Sello anular

    Número de pieza: 093-1344
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 10
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,39
    • Diámetro interno (mm): 140
    • Diámetro interno (pulg): 5,51
    • Material: NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    wheeled excavator
    M320, M318

    work tool
    GLC85

    forest products
    TK1051

    excavator
    325B L 325 L 322C FM 320C, 345B L 325-A L 330-A 320B L E300, 320B FM LL 322B L 322C, 322B LN 321C 330B L 330C FM 330-A LN 320B S 330-A L 330D L 320 L 325-A FM L 320-A 320N, EL240 330-A L 322-A L 319C 322 L EL240C 318C, 325C FM 325C, 322B, 345B II 320C FM 322N, 325B, 330C L 320B LL 323D L 320B, 320B N 330 L 319D 350 L 320-A L 321B, 330B, 325C L E200B, 350-A 330B LN 322-A LN 325B LN 318B N 325-A LN 323D LN 5080, 323D S