093-1349: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1349: Sello anular

    Número de pieza: 093-1349
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,39
    • Diámetro interno (pulg): 6,89
    • Material: NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    excavator
    385B, 345B L 330-A 325-A 330C L 325 L 365B II 365C 365B L 350-A L 330 LN 330D L 328D LCR 345B II 365C L 330B, 329D L 330B L 330C LN 345B, 330B LN 374D L 330-A L 330 L 375-A 330C, 336D L 330-A LN