093-1475: Sello en U para varillas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1475: Sello en U para varillas

    Número de pieza: 093-1475
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type C - Seal Shape: Type Backup Ring

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (mm): 14,10
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,56
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (mm): 73,02
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 2,87
    • Diámetro interno (mm): 60,00
    • Diámetro interno (pulg): 2,36
    • Forma de sello: Tipo C: anillo de respaldo
    • Material: URE
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307-A 308E, 308E2CR, 308E CR 307B, 308D 308E2SR, 307C, 308E2 SR 308C 308E SR 307D

    wheel-type loader
    908

    excavator
    330C, 324D L 330D MH E70B, M325D L MH 330D L 307, 330D